Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
15.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
 
PUR-OB geschirmt violett 1,3m
 
Cadre simple gris
 
50V, 10A
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M40
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 1m
 
tension nominale 24 VDC,
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 8 pôles
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 40m
 
câble PUR UL/CSA 8x0.25 mm² gris, chaine porte-câble, 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi