France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy module mâle blindé, 2 pôles  70MH-MAD2C-0020101
Photo non contractuelle

Modlink Heavy module mâle blindé, 2 pôles

50V, 10A

No.d'art.: 70MH-MAD2C-0020101
Poids: 0.013 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 4,68 €
  • 4,59 €
  • 4,49 €
  • 4,30 €
  • 4,06 €
  • 3,82 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle
2 pôles
Koax
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Installation | Raccordement
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules 2
Hauteur 44 mm
Largeur 29,2 mm
Profondeur 34,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641845
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 5

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-MAD2C-0020101_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-MAD2C-0020101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* HT, plus frais d’envoi