EOL - Base aimantée pour Modlight70, sortie M12 de côté, protection IP65,
tension nominale 24 VDC,
No.d'art.: | 4000-75070-1500003 |
Poids: | 0.646 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
Base + buzzer + flash
avec raccordement M12
avec pied magnétique
avec raccordement M12
avec pied magnétique
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Buzzer (à réglage graduel) | Son continu et intermitent |
Niveau sonore | 70 ±5...90 ±5 dB |
Cycles de clignotement | 60 ±12 par minute |
Force d’adhérence | 290 N (suivant le support) |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529) |
---|---|
Type de raccordement | M12 (8 pôles) |
Coffret | Plastique noire |
Dimensions H×L×P | 220.5×70×70 mm |
Plage de température | -30...+60 °C |
données commerciales
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |