MEF Filtre réseau triphasé
Sans neutre, 1 étage sans neutre, 600 VAC / 300 VDC, 50 A
No.d'art.: | 10535 |
Poids: | 1.7 kg |
Pays d'origine: | IT |
Livrable de suite.
Description
Courant: 50 A
1 niveau
Courbes d’atténuation sur demande.
Les filtres antiparasites de réseau triphasés et à 1 ou 2 niveaux MEF 3/1-3/2 sont utilisés dans la plage 0,1 ... 30 MHz pour supprimer les perturbations conduites sur les lignes de réseau et d'alimentation. Ils conviennent aux réseaux TN-C. Le meilleur effet de filtrage est obtenu avec des câbles de raccordement courts (recommandation : raccordement PE < 10 cm) avec des sections aussi grandes que possible. Les filtres antiparasites de réseau agissent de manière bidirectionnelle (dans les deux sens). Ils réduisent les perturbations symétriques et asymétriques qui surviennent souvent dans les dans les convertisseurs de fréquence et les blocs d'alimentations à découpage.
1 niveau
Courbes d’atténuation sur demande.
Les filtres antiparasites de réseau triphasés et à 1 ou 2 niveaux MEF 3/1-3/2 sont utilisés dans la plage 0,1 ... 30 MHz pour supprimer les perturbations conduites sur les lignes de réseau et d'alimentation. Ils conviennent aux réseaux TN-C. Le meilleur effet de filtrage est obtenu avec des câbles de raccordement courts (recommandation : raccordement PE < 10 cm) avec des sections aussi grandes que possible. Les filtres antiparasites de réseau agissent de manière bidirectionnelle (dans les deux sens). Ils réduisent les perturbations symétriques et asymétriques qui surviennent souvent dans les dans les convertisseurs de fréquence et les blocs d'alimentations à découpage.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite max. | 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tension de service CA max. | 600 V |
Caractéristiques électriques | Entrée
Nombre de phases entrée | 3 |
---|
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de surcharge | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure) |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire | 0,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., unifilaire | 16 mm² |
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins | 0,5 mm² |
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins | 10 mm² |
Numéro AWG min., à fils fins | 20 |
Numéro AWG max., à fils fins | 5 |
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins | 20 |
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins | 7 |
Protection des appareils | Électrique
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tension d'essai d'isolement L-L | 3,1 kV |
Tension d'essai d'isolement L-N | 3,3 kV |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 100 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029216 |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----