Tresse de masse 16mm² 300mm pour M6
Tresse de masse 16mm² 300mm pour M6, équipotentialité pour armoires et
No.d'art.: | 4000-71001-1630006 |
Poids: | 0.048 kg |
Pays d'origine: | TR |
Livrable de suite.
Description
Tresse de masse 16 mm²
300 mm pour trou (M6)
max. 120 A
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
300 mm pour trou (M6)
max. 120 A
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031431 |
Numéro du tarif douanier | 74130000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----