Tresse de masse 16 mm² 200mm pour M6
Tresse de masse 16 mm² 200mm pour M6, équipotentialité Filtre réseau
No.d'art.: | 4000-71001-1620006 |
Poids: | 0.035 kg |
Pays d'origine: | TR |
Livrable de suite.
Description
Tresse de masse 16 mm²
200 mm pour trou (M6)
max. 120 A
pour MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 et MEF 3/2
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
200 mm pour trou (M6)
max. 120 A
pour MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 et MEF 3/2
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031455 |
Numéro du tarif douanier | 74130000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----