Données mécaniques | Données de montage
Hauteur |
88 mm |
Largeur |
116 mm |
Profondeur |
69 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. |
5 °C |
Température de stockage max. |
40 °C |
China (CCC)
Section de raccordement max., unifilaire |
4 mm² |
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins |
4 mm² |
Tension de service CA |
250 V |
Courant de service |
10 A |
Type de raccordement |
Bornes à vis SK |
Nombre de pôles |
2 + PE |
Connexions par pôle |
2 |
Contact de protection disponible |
oui |
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) |
30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) |
42,4 V |
Courant de service max. (UL) |
175 mA |
Family construction form |
RJ45 |
Famille de formes au verso |
RJ45 |
Catégorie de câble min. |
Cat5e |
Type de verrouillage |
Verrouillage à enclipser |