France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
NT 3  85660
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

NT 3

Convertisseur AC / DC, sortie règlable avec potentiomètre, 24 V AC

No.d'art.: 85660
Poids: 0.75 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 323,19 €
  • 306,18 €
  • 289,17 €
  • 255,15 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC
OUTPUT: 5...35 V DC
Puissance de sortie : 122 W
Courant: 3.5 A
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée CA min. 10 V
Tension d'entrée CA max. 32 V
Tension d'entrée CC min. 12 V
Tension d’entrée CC max. 42 V
Courant d'entrée CC max. 3 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. 5 V
Tension de sortie CC max. 35 V
Tension de sortie réglable oui
Output current max. 3,5 A
Ondulation résiduelle effective max. 300 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection anti courts-circuits oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 9
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +
PIN 5 PE
PIN 6 2
PIN 7 2
PIN 8 1
PIN 9 1

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079501
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85660_775-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85660_775-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 85660_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi