France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Boîtier de répartition câble plat / câble plat ASI

Série MASI - solution AS-I, accessoire, boîtier de répartition câble

No.d'art.: 55749
Poids: 0.001 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Répartiteur AS-I
de câble profilé sur câble profilé

Caractéristiques électriques | Alimentation
Consommation électrique max. 3000 mA
Installation | Raccordement
Connection information Câble profilé AS-I
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 47 mm
Largeur 10 mm
Profondeur 16,5 mm

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049856
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 55749_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi