Emparro 5-3x360-500/24 - Circuit imprimé verni
Alimentation à découpage triphasée
No.d'art.: | 87690 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.632 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
plaquette vernie
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
plaquette vernie
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 3 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 3 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 6,3 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 360 V |
Tension d'entrée 2 CA | 500 V |
Tension d'entrée CA min. | 324 V |
Tension d'entrée CA max. | 572 V |
Tension d'entrée CC min. | 450 V |
Tension d’entrée CC max. | 745 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,45 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,3 A |
Choc de courant d'appel max. | 9,5 A @ 500 V |
Nombre de phases entrée | 3 |
Rendement | 92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 6 A |
Durée min. Power Boost | 5 s |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 25 ms @ 3× 360 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 143 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 143 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 45 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Homologation
SEMI F47 | compliant |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output / Alarm |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
PIN 5 | 13 |
PIN 6 | 14 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879538701 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Filtre réseau ----
---- Alimentation en courant ----