EMPARRO CAP 20A 1,0S
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A 1,0S
No.d'art.: | 85458 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.781 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. | 21,6 V |
---|---|
Tension d’entrée CC max. | 26,4 V |
Courant de démarrage max. | 25 A |
Courant de charge max. | 3 A |
Temps de charge max. | 75 s |
Rendement | 90 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. | 19 V |
---|---|
Tension de sortie CC max. | 25,5 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie fonctionnement en tampon | 65 A |
Output current max. | 20 A |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Hauteur | 123 mm |
Largeur | 65 mm |
Profondeur | 138 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Alarm |
---|---|
Type de connexion 2 | Input / Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879436700 |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Alimentation en courant ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Disjoncteur électronique ----
-
Top Vente