France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Emparro ACCUcontrol, module de contrôle d'accumulateur

Entrée : 24VDC Sortie : 24VDC/20A

No.d'art.: 85414
Produit alternatif:   
Poids: 0.59 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 411,12 €
  • 389,48 €
  • 367,85 €
  • 324,57 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Charge min. des contacts de signalisation 5 V, 1 mA
Charge max. des contacts de signalisation 30 V, 100 mA
Quantité de charge électrique max. 40 Ah
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC, entrée de shutdown 24 V
Tension d'entrée CC min., entrée de shutdown 6 V
Tension d'entrée CC max., entrée de shutdown 45 V
Tension d'entrée CC min. 21,6 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d'entrée CC max. 23 A
Courant de charge max. 2,5 A
Entrée de commutation sans potentiel oui
Type de capteur KTY 81-210 (Art.No. 89600)
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC min. 19,2 V
Tension de sortie CC max. 27,7 V
Tension de sortie réglable oui
Output current max. 20 A
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Hauteur 123 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 143 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 45 °C

Connection types
Type de connexion 1 X1
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X3
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 6
PIN 1 U In -
PIN 2 U In +
PIN 3 U Out -
PIN 4 U Out +
PIN 5 U Bat -
PIN 6 U Bat +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 8
PIN 1 Sens +
PIN 2 Sens -
PIN 3 U In 13
PIN 4 OK 14
PIN 5 Bat 23
PIN 6 OK 24
PIN 7 SH +
PIN 8 SH -
Type de connexion 3
Family construction form USB Mini
Gender female
Couleur support de contact rouge
Nombre de pôles 5
PIN 1 5 V
PIN 2 Data -
PIN 3 Data +
PIN 4 ID
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694339
Numéro du tarif douanier 85371091
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85414_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85414_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Notice d'installation 85414_ina_x_14.zip (14)
  • fichier de construction: DXF 85414_dxf_x_a.7z (A)
  • fichier de construction: P8 85414_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 85414_stp_x_a.7z (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85414_02-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85414_02-03.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 85414_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Software: Configurateur 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Batterie ----
---- Alimentation en courant ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi