France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Alimentation triphasée Emparro

Entrée: 360 - 500VAC Sortie: 24-28V/20ADC

No.d'art.: 87692
Produit alternatif:   
Poids: 1.192 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 456,96 €
  • 432,91 €
  • 408,86 €
  • 360,76 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 20 A
plaquette vernie
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 3
Nombre max. d'appareils branchés en série 3
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 360 V
Tension d'entrée 2 CA 500 V
Tension d'entrée CA min. 324 V
Tension d'entrée CA max. 572 V
Tension d'entrée CC min. 450 V
Tension d’entrée CC max. 745 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,3 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1 A
Choc de courant d'appel max. 13 A @ 500 V
Nombre de phases entrée 3
Rendement 94,8 % @ 3× 400 V AC, 94,5 % @ 3× 480 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 24 A
Durée min. Power Boost 5 s
Pontage en cas de panne de secteur min. 40 ms @ 3× 500 V AC
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 90 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 143 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 167 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Derating à partir de 45 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
Homologation
SEMI F47 compliant

Connection types
Type de connexion 1 Alarm
Type de connexion 2 Input
Type de connexion 3 Input / Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 PE
PIN 2 L 1
PIN 3 L 2
PIN 4 L 3
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879538725
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 87692_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 87692_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: GL  87692_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 87692_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 87692_ina_4_14.pdf (14)
  • fichier de construction: STP 87692_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 87692_03-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 87692_03-10.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 87692_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----
* HT, plus frais d’envoi