France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Alimentation monophasée Emparro  9000-11112-1221111
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Alimentation monophasée Emparro

Entrée: 100-240VAC Sortie: 24-28VDC/10A

No.d'art.: 9000-11112-1221111
Poids: 0.85 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 347,53 €
  • 329,24 €
  • 310,95 €
  • 274,37 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 10 A
plaquette vernie
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 6,3 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 100 V
Tension d'entrée 2 CA 240 V
Tension d'entrée CA min. 85 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 90 V
Tension d’entrée CC max. 250 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,6 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,1 A
Choc de courant d'appel max. 13 A
Rendement 92,8 % @ 110 V AC, 94,3 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 10 A
Durée min. Power Boost 4 s
Pontage en cas de panne de secteur min. 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle effective max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 123 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 138 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 45 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
Homologation
SEMI F47 compliant

Connection types
Type de connexion 1 Alarm
Type de connexion 2 Input
Type de connexion 3 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 AS-i -
PIN 2 AS-i -
PIN 3 AS-i +
PIN 4 AS-i +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879446655
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 9000-11112-1221111_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 9000-11112-1221111_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 9000-11112-1221111_pd_x_14.zip (14)
  • Document: Notice d'installation 9000-11112-1221111_ina_4_16.pdf (16)
  • fichier de construction: P8 9000-11112-1221111_p8_2_51.zip (51)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 9000-11112-1221111_12-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 9000-11112-1221111_12-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF rapport 9000-11112-1221111_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 9000-11112-1221111_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----
---- Filtre réseau ----
---- Disjoncteur électronique ----
* HT, plus frais d’envoi