Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
sans LED, 3 pôles {NC}, câble PVC blindé 3 x 0,34 mm² gris, 10 m
 
sortie fils câble PUR-OB 1x2x0.64 blindé violet, 5 m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 8m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 0,3m
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 30.0
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 20.0
 
Câble PUR 3x0.25 noir UL/CSA - 0,6m
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
Antiparasite moteur et contacteur Siemens 3 RT 10, RC 3 RT, 3 x 575 V
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 14m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 0,3m
 
sans câble préconfectionné
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 5,0m
 
Puiss: 160VA - Primaire: 230/400VAC - Secondaire: 230VAC
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
Plastron équipé d'une prise SUBD 9 point femelle/femelle
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 0,2m
 
Câble TPE-V 16x0,5+3x1,0, UL/CSA - 25m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi