France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12St.ger.geschirmt d-cod,freies Ltg-ende,Ethernet  7000-14541-6593000
Photo non contractuelle

M12St.ger.geschirmt d-cod,freies Ltg-ende,Ethernet

659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 30.0
No.d'art.: 7000-14541-6593000
Poids: 2.691 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 229,31 €
  • 224,63 €
  • 219,95 €
  • 210,59 €
  • 198,89 €
  • 187,19 €

Description


Transmission properties with channel transmission up to 100 m
Ethernet CAT5
Cable is approved for 600 V
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus

Forme
Forme 14541
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 1.5 A
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission 100 Mbit/s full duplex max.
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage D
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
Identification du câble 659
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 22009/10988); CE
Poids de câble [G/m] 89,1 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 1.4 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PUR
Ø extérieur (gaine) 7.4 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale 600 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14541-6593000
Longueur du câble 30 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879740838
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14541_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi