Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 grau 2,5m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,3m
 
Pour câbles Ø 3 - 5,5 mm (1x), 5 - 9,2 mm (5x)
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 15.0m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
Module à diodes, diodes individuelles, 12, 1300 V DC, 1 A
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 60m
 
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 15 m
 
PVC 3x0.75 sw 6m
 
(1-3-4), Câble PUR-PVC Noir 3x0,34mm², 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
 
 
* HT, plus frais d’envoi