Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50 ... 60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 1 CA min. |
195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. |
264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. |
340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. |
460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
2,04 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
1,18 A |
Inrush current at input voltage 1 |
32,2 A |
Inrush current at input voltage 2 |
18,58 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
61,9 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
35,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie |
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
Tension de sortie CA 1 |
48 V |
Tension de sortie CA 2 |
24 V |
Tension de sortie réglable |
oui |
Puissance de coupure CA max. |
400 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie |
5,1 kV |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
geschnappt |
Suitable for mounting type |
Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Dimension de fixation a |
90,6 mm |
Dimension de fixation b |
122 mm |
Dimension de fixation c |
7 mm |
Hauteur |
112,5 mm |
Largeur |
150 mm |
Profondeur |
160 mm |
Diamètre alésage |
7 mm |
Longueur de l'alésage |
11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. |
-20 °C |
Température de service max. |
60 °C |
Produit standard |
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |