Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Litzen PP 8x0.25 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 2m
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PUR-OB 12x0,14 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 100m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
M12 femelle droit noir, Sans LED, 4 pôles (1-2-3-4),
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 mâle droit, sans LED, 4 pôles, Câble
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 20m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Câble 5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot 0.75 m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 25m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 6.0m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 35m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 30m
 
Spécification 6FX5002-2DC20-1AC0
 
Spécification 6FX8002-2DC10-1BE0
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris UL, CSA 2m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
FEP-JB 5x0,38 schwarz FEP 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 13m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteur pour EV ASI, IP 67, Actif, DI2 0,2 A DO2 2A, par vis, SAP4
 
connecteur M12 femelle coudé avec LED, 4 pôles avec 3 LED
 
PUR 8x0.25 gr schleppk. 8m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 20m
 
10.0m PUR 8*0,34+2*0,75 NPN-LED's
 
 
* HT, plus frais d’envoi