Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 6.0 m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
3.0m PUR 10*0,34+2*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 60m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 12x0,25 gris UL,CSA - 20m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans LED, M12 femelle droit, 3 pôles
 
615 PVC 5x0.34 bk UL/CSA 30.0
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 1.65
 
 
MSDL0-T 254 10,0m V2A
Cet article ne peut être commandé.
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 0.15m
 
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 7m
 
PUR-OB 3x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC-OB 3x0,25 noir, 3m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 jaune UL/CSA 5m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 21m
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 1.5 m
 
Connecteur pour électrovanne sortie fils, forme B / 11 mm, noir, 24 V
 
2 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi