France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy contact mâle à sertir 8mm argenté, 16mm²  70MH-ZKA1S-0400900
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink Heavy contact mâle à sertir 8mm argenté, 16mm²

2 pièces

No.d'art.: 70MH-ZKA1S-0400900
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 10,19 €
  • 9,98 €
  • 9,78 €
  • 9,36 €
  • 8,84 €
  • 8,32 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Contact à sertir tourné
Mâle
8 mm
16 mm² (AWG 6)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 16 mm²
Numéro AWG max. 6
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 16 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 13 mm
Largeur 13 mm
Profondeur 45 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879649674
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 2

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZKA1S-0400900_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ZKA1S-0400900_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi