Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 3.0 m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 4m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
 
8m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 12x0,25 gris - 5m
 
(1-2-3-4), PVC-OB Noir 4x0,25mm², 15m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi