Modlink Heavy insert taille B16 femelle 6+2 pôles, Push-in, 800/500V, 16A
No.d'art.: | 70MH-EB6U2-FP05020 |
Poids: | 0.022 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
B16
Femelle
6+2 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Femelle
6+2 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation | 830 V |
---|---|
Tension de service CA max. par contact de signalisation | 500 V |
Tension de service CC max. par contact d'alimentation | 830 V |
Tension de service CC max. par contact de signalisation | 500 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 13 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min. | 8 mm |
---|---|
Longueur de dénudage max. | 10 mm |
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
Gender | female |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 6 + 2 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Rated surge voltage power contacts | 8 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 6 kV |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Laiton |
Matériau support de contact | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B16 |
---|---|
Hauteur | 37 mm |
Largeur | 34 mm |
Profondeur | 83,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879665056 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |