Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cet article n'existe pas.
 
Litzen PUR 5x1.5 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 3m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 0.15m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 15.5m
 
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, sans LED, 5 pôles, PVC
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 0,17m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 5m
 
Connecteur sortie fils, M12 femelle droit transparent, 2 led : jaune
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi