Cordon ISOBUS mâle sortie libre
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 1,5m
No.d'art.: | 7000-70501-H020150 |
Poids: | 0.873 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Mâle droit
24 V DC
ISOBUS
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)
Données techniques
Longueur du câble | 1,5 m |
---|---|
Revêtement du contact | nickel plated |
Matériau contact | Laiton |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67, IP69K |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 100 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | Silicone |
---|---|
Matériau boîtier | PA |
Matériau support de contact | PA |
Material overmolding | PUR |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 964 |
---|---|
Couleur de gaine | violet |
Structure | Câble
wire arrangement | (noir 1, noir 2, noir 3, noir 4), (rouge, vert) |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 2,5 mm² |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2,5 kV |
---|
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 70 °C |
Température de service min. (dynamique) | -40 °C |
Température de service max. (dynamique) | 60 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 8 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879745444 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |