Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 0.5 m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 16x0.5mm²+3x1mm² gris UL/CSA - 20.0m
 
PP-Litze 3x0,75 1m
 
PUR-OB 12x0,14 schw schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 18m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 20m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 10m
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0.5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 12x0,14 schw schleppk. 18m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé noir UL - 3m
 
Câble PVC, STOOW, 3x16AWG, jaune - 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 0,6m
 
PUR 8x0.14 sw 2m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 1.5m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 7,5m
 
Câble PUR-OB 2x0,75 noir UL, CSA - 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi