Kabel 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 15 m
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
No.d'art.: | DP-18-4.320 |
Poids: | 1.59 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
GTIN | 89336773826 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |