Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 3m
 
 
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 0,15m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 1,5m
 
PUR (4x(2x0.25))C shielded gy 6m
 
PUR-OB geschirmt violett UL 3,7m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 12.5m
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 25m
 
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 9,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 7.5m
 
Universaleinsatz 2-fach mit Steckdose Schweiz + RJ45
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 8.2m
 
PUR-OB UL/CSA jaune 5x0,34mm², 10 m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 4m
 
 
* HT, plus frais d’envoi