France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
  7023-52101-0000000
Photo non contractuelle

No.d'art.: 7023-52101-0000000
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 48,73 €
  • 47,73 €
  • 46,74 €
  • 44,75 €
  • 42,26 €
  • 39,78 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Coupleur T
Mâle droit – femelles droit
M12 – M12, 3 pôles
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 230 V
Tension de service CC max. 230 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 2,5 kV
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau verrouillage Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879489256
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ligne capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi