Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 2.1m
 
 
inkl. RJ45-Kupplungsmodul
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 12,5m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
 
connecteur M12 femelle coudé avec LED, 4 pôles avec 3 LED
 
Profinet, cat5, câble PUR 1X4x0,34
 
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2,3m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudée, avec LED, M8 mâle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
Fils PP 4x0,25 - 0,2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi