RJ45 Anbaurahmen für PP RJ45
inkl. RJ45-Kupplungsmodul
No.d'art.: | 7000-99597-0000000 |
Poids: | 0.043 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
8 pôles
blindé
Ethernet CAT6A
avec joints
Avec vis de fixation
Cadre de montage RJ45 pour verrouillage Push-Pull, avec module de couplage RJ45
blindé
Ethernet CAT6A
avec joints
Avec vis de fixation
Cadre de montage RJ45 pour verrouillage Push-Pull, avec module de couplage RJ45
Données techniques
Nombre de pôles | 8 |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 56,5 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,75 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | Ethernet |
---|---|
Fréquence de transmission max. | 250 MHz |
Paramètres de transmission | CAT6A |
Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
Installation | Raccordement
Family construction form | RJ45 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 2 |
Résistance d'isolation min. | 500 MΩ |
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Push Pull |
---|---|
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 22,2 mm |
Profondeur | 46,2 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -10 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909022306 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |