Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 9m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 23.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé transparent, 2 Led
 
Pour boitier rond, INOX (V2A/V4A)
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 10m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 10.5 m
 
PUR UL/CSA Noir 5x0,34mm², 6m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Spezifikation: 6FX5002-5DG01-1AE0
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2m
 
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Led jaune cde pin 4, 3 pôles (1-3-4), Câble PUR Noir 3x0,34mm², 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi