Photo non contractuelle
MODLINK VARIO Accessoire - Vis de mie à la terre
Pour boitier rond, INOX (V2A/V4A)
No.d'art.: | M1850-91000 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Boulon de mise à la terre
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
pour mise à la terre et équilibrage des potentiels
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 7,5 mm |
---|---|
Largeur | 42 mm |
Profondeur | 7,5 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879621755 |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Unité de conditionnement | 1 |