Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 14m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
 
Capot pour répartiteur MVM4-U, avec commun différent, longueur 5 m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 21m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 12m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 7.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi