Câble débrochable répartiteur MVM4-U - 5M PUR
Capot pour répartiteur MVM4-U, avec commun différent, longueur 5 m
No.d'art.: | 4027072 |
Poids: | 1.062 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
pour répartiteur 4 voies, 5 pôles
PUR/PVC
5.0 m
Isolation des potentiels
Nouveau N° de réf. 8000-84659-3740500
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
5.0 m
Isolation des potentiels
Nouveau N° de réf. 8000-84659-3740500
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. | 8 A |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 33 mm |
---|---|
Largeur | 48 mm |
Profondeur | 68 mm |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Style STOOW gaine | Hybride, Signal, Power |
---|---|
Identification du câble | 374 |
Type de câble | 2 |
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires de Groupe de fils toronnés twisted |
wire arrangement | Gris-rose, blanc, Rouge-bleu, vert, (Vert-jaune, 1, bleu 1, 2, bleu 2, vert et blanc, jaune, marron-vert, gris) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 140,94 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 87 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 9,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Couleur (intérieur de la gaine) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron) |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4 A |
Loop resistance | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Connection types
Type de connexion 1 | X1-X8 |
---|
Type de connexion 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 13 |
Family construction form | free cable end |
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 13 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058186 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |