Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 17.5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 4,5m
 
3.0m PUR / PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,3m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme
 
TPE 8x22AWG gr UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PVC 5x0,34 geschirmt sw UL,CSA 2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 7,5m
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 1.5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3,5m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi