France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
 BP 16  4000-70202-0001000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

BP 16

No.d'art.: 4000-70202-0001000
Produit alternatif:   
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
Prix tarif unitaire:
  • 21,20 €
  • 20,76 €
  • 20,33 €
  • 19,47 €
  • 18,39 €
  • 17,30 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Plaque borgne
Taille 16
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Certificate

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP54
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 123 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 8 mm
Environmental product conformity
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032094
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-70202-0001000_ina_2_10.pdf (10)
  • fichier de construction: STP 4000-70202-0001000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi