Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau 22,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 6m
 
extremité fils libres
 
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau roboter+schleppk. 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 6m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 4.5
 
PUR-OB 4x0,25 grau roboter+schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi