MTL 0320-230-400/2x115
Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé
No.d'art.: | 86476 |
Poids: | 7.08 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
320 VA
Classe d’isolement T 60/B
320 VA
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Sortie
Tension de sortie | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Puissance de sortie | 320 VA |
Caractéristiques techniques
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension d’entrée |
---|
Entrée
Tension d’entrée | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Courant de mise en marche | 12.6 A (230 V AC); 7.3 A (400 V AC) |
Courant de court-circuit | 32.9 A (230 V AC); 19 A (400 V AC) |
Courant d’entrée | 1.55 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35-15 (EN 60715) ou fixation par trou de serrure |
Plage de température | -20...+60 °C, sans condensation |
Tension d’isolation d’essai | 4 kV (prim./sec.) |
Ø perçage | 6.5×11 mm |
Cotes de fixation a×b×c | 136×82×6.5 mm |
Dimensions H×L×P | 153×123×160 mm |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
données commerciales
GTIN | 4048879078177 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |