France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC:
Tension de service CC min.:
Tension de service CC max.:
Courant total max.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27):
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement):
Produit standard:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 3:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Mico67 CL2 USA ohne interne Fuse Mico67 CL2 USA ohne interne Fuse
Poids: 0.154 kg
No. d’art.: 9000-41014-0400067

Livrable de suite.
déplacer le produit
Mico67 CL2 EU mit interne Fuse Mico67 CL2 EU mit interne Fuse
Poids: 0.154 kg
No. d’art.: 9000-41014-0400068

Livrable de suite.
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
-
16 A
IP65, IP67
IP65, IP67
50 g, 11 ms
50 g, 11 ms
34,8 mm
34,8 mm
30 mm
30 mm
151 mm
151 mm
-25 °C
-25 °C
45 °C
45 °C
-25 °C
-25 °C
70 °C
70 °C
95 % Sans condensation
95 % Sans condensation
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
Power In
Power In
-
Power Out
X1-X4
X1-X4
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
27371802
1
1
85363010
85363010
4065909074602
4065909074817
* HT, plus frais d’envoi