Mico67 CL2 EU mit interne Fuse
No.d'art.: | 9000-41014-0400068 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.154 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class.
Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection.
These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.
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
Courant total max. | 16 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 34,8 mm |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 151 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 45 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Produit standard | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Power In |
---|---|
Type de connexion 2 | Power Out |
Type de connexion 3 | X1-X4 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
GTIN | 4065909074817 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----