Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Fréquence du réseau:
|
Caractéristiques électriques | Entrée |
Tension d'entrée 1 CA:
|
Tension d'entrée 1 CA min.:
|
Tension d'entrée 1 CA max.:
|
Tension d'entrée 2 CA:
|
Tension d'entrée 2 CA min.:
|
Tension d'entrée 2 CA max.:
|
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
|
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
|
Inrush current at input voltage 1:
|
Inrush current at input voltage 2:
|
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1:
|
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2:
|
Caractéristiques électriques | Sortie |
Tension de sortie:
|
Tension de sortie CA 1:
|
Tension de sortie CA 2:
|
Tension de sortie réglable:
|
Puissance de coupure CA max.:
|
Protection des appareils | Électrique |
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Mode de fixation:
|
Suitable for mounting type:
|
Dimension de fixation a:
|
Dimension de fixation b:
|
Dimension de fixation c:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Diamètre alésage:
|
Longueur de l'alésage:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Température de stockage min.:
|
Température de stockage max.:
|
Produit standard:
|
Données de raccordement
|
Connection types |
Type de connexion 1:
|
Type de connexion 2:
|
Type de connexion 1 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
Type de connexion 2 |
Type de raccordement:
|
Family construction form:
|
Gender:
|
Nombre de pôles:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
PIN 6:
|
PIN 7:
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
MTL 0400-230-400/2x24
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
Poids:
7.48 kg
No. d’art.:
86457
|
|
|
|
|
|
|
|
50 ... 60 Hz
|
50 ... 60 Hz
|
|
|
230 V
|
230 V
|
195,5 V
|
195,5 V
|
264,5 V
|
264,5 V
|
400 V
|
400 V
|
340 V
|
340 V
|
460 V
|
460 V
|
2,04 A
|
2,04 A
|
1,18 A
|
1,18 A
|
32,2 A
|
32,2 A
|
18,58 A
|
18,58 A
|
61,9 A
|
61,9 A
|
35,7 A
|
35,7 A
|
|
|
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
|
1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
|
48 V
|
48 V
|
24 V
|
24 V
|
oui
|
oui
|
400 VA
|
400 VA
|
|
|
5,1 kV
|
5,1 kV
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
|
Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
|
90,6 mm
|
90,6 mm
|
122 mm
|
122 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
112,5 mm
|
112,5 mm
|
150 mm
|
150 mm
|
160 mm
|
160 mm
|
7 mm
|
7 mm
|
11 mm
|
11 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
60 °C
|
60 °C
|
-
|
-40 °C
|
-
|
80 °C
|
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
|
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
|
|
|
|
|
Input
|
Input
|
Output
|
Output
|
|
|
Bornes à vis SK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
5
|
5
|
+ 15 V
|
+ 15 V
|
- 15 V
|
- 15 V
|
230 V
|
230 V
|
400 V
|
400 V
|
|
|
Bornes à vis SK
|
Bornes à vis SK
|
borne
|
borne
|
female
|
female
|
7
|
7
|
PE
|
PE
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
|
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
27031302
|
EC002486
|
EC002486
|
|
|
1
|
1
|
4048879078283
|
4048879065924
|
85043180
|
85043180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|