France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
xtremeDBm xDBm06-CAN, Splitter 4 pin/6 port w/LED  DP-40044-00-000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

xtremeDBm xDBm06-CAN, Splitter 4 pin/6 port w/LED

DP-Xtreme DB

No.d'art.: DP-40044-00-000
Poids: 0.3 kg
Pays d'origine:  US
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 98,48 €
  • 96,47 €
  • 94,46 €
  • 90,44 €
  • 85,42 €
  • 80,39 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

The passive CAN splitter was developed for the star-shaped distribution of CAN signals. At the same time, an operating voltage of up to 13 A can be fed in, which is also made available at all connections. The status of the supply voltage is indicated by a blue LED.

GTIN 89336774076
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit DP-40044-00-000_pd_2_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi