EOL - Basis-Anschlußelement für modlight70
mit montiertem, verdrahtetem Magnetfuss M12
No.d'art.: | 4000-75070-1500004 |
Poids: | 0.365 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
Description
Base esclave AB
4 sorties
Pied magnétique
pour modules à LED
avec raccordement M12
4 sorties
Pied magnétique
pour modules à LED
avec raccordement M12
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Courant total (interface AS) | max. 20 mA |
Adressage | par maître ou raccord M12 et programmateur |
Plage d’adresses | 1...62 (1...31 A ou B) |
Profilé (Code IO/ID/ID2) | S-7.A.7 |
Sortie
Nombre | 4 |
---|---|
Tension d’alimentation | par AS-I |
Courant commuté par sortie | max. 60 mA (protection anti court-circuit et surcharge) |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529) |
---|---|
Type de raccordement | M12 (4 pôles) |
Coffret | Plastique noire |
Dimensions H×L×P | 220.5×70×70 mm |
Plage de température | -30...+60 °C |
données commerciales
GTIN | 4048879334532 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |