Connecteur 7/8'' mâle droit 4 pôles à raccorder, bornes à vis
Max. 1,5mm², câble 6-8mm
No.d'art.: | 7000-78061-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.06 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
7/8" (4 pôles)
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
7/8" (4 pôles)
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Matériau contact | Laiton, Bronze |
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 300 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 300 V |
Courant de service max. par contact | 9 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 16 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | 7/8" |
Cycles d’enfichage min. | 50 |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | non |
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
Tension de choc assignée | 4 kV |
Résistance d'isolation min. | 10000 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Revêtement verrouillage | nickel plated |
Matériau boîtier | PBT |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 6 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8 mm |
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
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134798 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Cisaille pour câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----
---- Dénudeur de câbles ----