Photo non contractuelle
Kabeltrommel Ø 500mm
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 500m
No.d'art.: | 7000-C0505-P070000 |
Poids: | 60.207 kg |
Pays d'origine: | DE |
Produit pour vous en priorité.
données commerciales
GTIN | 4048879898607 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Unité de conditionnement | 1 |