Adaptateur M12 mâle / M12 femelle
Module buffer pour entrée TOR (Pin 1-3)
No.d'art.: | 55110 |
Poids: | 0.045 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 4 pôles
max. 700 mA
94 µF
Mâle - femelle
M12 – M12, 4 pôles
max. 700 mA
94 µF
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 30,2 V |
Courant total max. | 0,7 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 85 % |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879713467 |
Numéro du tarif douanier | 85322100 |
Unité de conditionnement | 1 |