France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
VGL-3RTH  26508
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

VGL-3RTH

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 230 V

No.d'art.: 26508
Poids: 0.006 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 9,51 €
  • 9,42 €
  • 9,23 €
  • 9,03 €
  • 8,84 €
  • 8,65 €
  • 8,17 €
  • 7,69 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

230 V AC/DC
VDR + LED
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 110 V
Tension d'entrée CA max. 253 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 253 V
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 28 mm
Largeur 8,6 mm
Profondeur 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017565
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26508_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 26508_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi