France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
VBS-LED JAUNE 110 U  3124018
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

VBS-LED JAUNE 110 U

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 110 V

No.d'art.: 3124018
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 12,89 €
  • 12,76 €
  • 12,50 €
  • 12,24 €
  • 11,98 €
  • 11,72 €
  • 11,07 €
  • 10,42 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

110 V AC/DC
LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance de maintien max. 50 W
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 95 V
Tension d'entrée CA max. 121 V
Tension d'entrée CC min. 95 V
Tension d’entrée CC max. 121 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier PA
Matériau contact Bronze
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 37 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 30 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012270
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 3124018_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3124018_01-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3124018_01-07.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi