VBS-LED JAUNE 48 U
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 48 V
No.d'art.: | 3124017 |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
48 V AC/DC
LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance de maintien max. | 50 W |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 30 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 53 V |
Tension d'entrée CC min. | 30 V |
Tension d’entrée CC max. | 53 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Couleur du boîtier | noir |
Matériau boîtier | PA |
Matériau contact | Bronze |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 37 mm |
---|---|
Largeur | 39 mm |
Profondeur | 30 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) | 130 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012287 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----